Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с розетками с защитным контактом 2+2

Артикул, номер 7404676 | EAN 4012196557615

7404676 / UTC4 G W2OR2
218 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена двумя розетками 33° с защитным контактом белого цвета и двумя розетками 33° с защитным контактом 16А оранжевого цвета.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Защита от перенапряжений нет
Исполнение Двойной белый/двойной оранжевый
Количество встраиваемых устройств 4
Количество подключений 2
Комбинации розеток 2 x двойных
Модульный разъем да
Размер 208x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Штекерная система GST18
Электрическая сеть 2

Размеры

Высота 60 mm
Длина 218 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1196 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1196 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC4 G W2OR2 218 mm 7404676
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC4 G W2OR2 / 7404676 , 0.28MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UTC4 G W2OR2 / 7404676 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия UTC4 G W2OR2 / 7404676 , 0.13MB , pdf

UTC4 G W2OR2 / 7404676
Загрузить