Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с защитным контактом 2+1

Артикул, номер 7404688 | EAN 4012196557691

7404688 / UTC4 G OR2GN1
218 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена двумя розетками 33° оранжевого цвета и одной розеткой с защитным контактом 33° 16 А зеленого цвета. Одна глухая накладка обеспечивает возможность дополнительной установки устройств серии Modul45 или Modul 45connect. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Длина подводящего провода 0,3 m
Длина провода 300 mm
Защита от перенапряжений нет
Исполнение Двойной оранжевый/одинарный зеленый
Количество встраиваемых устройств 4
Количество подключений 2
Комбинации розеток одинарная и двойная
Модульный разъем да
Размер 208x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Штекерная система GST18
Электрическая сеть 2

Размеры

Высота 60 mm
Длина 218 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1134 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1134 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC4 G OR2GN1 218 mm 7404688
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC4 G OR2GN1 / 7404688 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UTC4 G OR2GN1 / 7404688 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UTC4 G OR2GN1 / 7404688 , 0.13MB , pdf

UTC4 G OR2GN1 / 7404688
Загрузить