Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с заземляющим контактом 3+1

Артикул, номер 7404684 | EAN 4012196557677

7404684 / UTC4 G W3OR1
218 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена тремя розетками с защитным контактом 33° белого цвета и одной розеткой
33° с защитным контактом 16 А оранжевого цвета.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Длина подводящего провода 0,3 m
Длина провода 300 mm
Защита от перенапряжений да
Исполнение Тройной белый/одинарный оранжевый
Количество встраиваемых устройств 4
Количество подключений 2
Комбинации розеток одинарная и тройная
Модульный разъем да
Размер 208x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Штекерная система GST18
Электрическая сеть 2

Размеры

Высота 60 mm
Длина 218 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,087 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,087 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC4 G W3OR1 218 mm 7404684
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC4 G W3OR1 / 7404684 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UTC4 G W3OR1 / 7404684 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UTC4 G W3OR1 / 7404684 , 0.13MB , pdf

UTC4 G W3OR1 / 7404684
Загрузить