Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с заземляющим контактом 3+1 с защитой от перенапряжений

Артикул, номер 7404686 | EAN 4012196557684

7404686 / UTC4 G W3OR1 Ü
218 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена тремя розетками 33° с защитным контактом белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом 16А оранжевого цвета. Оранжевые розетки подключены к модулю защиты от перенапряжений типа 3 согласно стандарту DIN EN 61643-11. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Длина провода 300 mm
Защита от перенапряжений да
Исполнение Тройной белый/одинарный оранжевый
Количество встраиваемых устройств 4
Количество подключений 2
Комбинации розеток Прочее
Модульный разъем да
Размер 208x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Штекерная система GST18
Электрическая сеть 2

Размеры

Высота 60 mm
Длина 218 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1382 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1382 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC4 G W3OR1 Ü 218 mm 7404686
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC4 G W3OR1 Ü / 7404686 , 0.25MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия UTC4 G W3OR1 Ü / 7404686 , 0.16MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия UTC4 G W3OR1 Ü / 7404686 , 0.16MB , pdf

UTC4 G W3OR1 Ü / 7404686
Загрузить