- Описание продукта
-
Описание продуктаУкомплектованная монтажная коробка UTC4 осащена 2 розетками 33 с защитным контактом оранжевого цвета, одной розеткой 33° с защитным контактом мятно-зеленого цвета и заглушкой для последующей установки устройств серии Modul45 или Modul 45connect, 250 В~16 A.
Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина провода 300 mm Защита от перенапряжений нет Исполнение Двойной оранжевый/одинарный зеленый Количество встраиваемых устройств 4 Материал Полиамид Модульный разъем да Размер 208x76x45 Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect Сечение провода 2,5 mm² Соединительный кабель без галогенов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Штекерная система WINSTA® MIDI Электрическая сеть 2 Размеры
Высота 60 mm Длина 218 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0965 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0965 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UTC4 W OR2GN1 / 7404623 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС UTC4 W OR2GN1 / 7404623 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UTC4 W OR2GN1 / 7404623 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UTC4 W OR2GN1 / 7404623 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский