- Описание продукта
-
Описание продуктаThe ready-for-connection UTC4 universal support has 3 pre-installed 33° protective contact sockets in white and one blanking cover for retroinstallation of an installation device of the Modul 45 series.
PVC connection cable with connector, 3-pin, type WINSTA® MIDI.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина провода 300 mm Защита от перенапряжений нет Исполнение тройная, белая Количество встраиваемых устройств 4 Материал Полиамид Модульный разъем да Размер 208x76x45 Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect Сечение провода 2,5 mm² Соединительный кабель без галогенов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Штекерная система WINSTA® MIDI Электрическая сеть 1 Размеры
Высота 60 mm Длина 218 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1679 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1679 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UTC4 W W3 / 7404618 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС UTC4 W W3 / 7404618 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UTC4 W W3 / 7404618 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UTC4 W W3 / 7404618 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский