Укомплектованная монтажная коробка UTC4 W с 4 розетками с заземляющим контактом, белого цвета

Артикул, номер 7404619 | EAN 4012196687800

7404619 / UTC4 W W4
218 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 4 розетками 33° с защитным контактом белого цвета, 250 В~ 16 A. Подходит для подключения соединительных проводов VL и монтажных элементов номинальных размеров R7, R9 и 9.
Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Длина провода 300 mm
Защита от перенапряжений нет
Исполнение четверная, белая
Количество встраиваемых устройств 4
Материал Полиамид
Модульный разъем да
Размер 208x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соединительный кабель без галогенов нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Штекерная система WINSTA® MIDI
Электрическая сеть 1

Размеры

Высота 60 mm
Длина 218 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2542 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2542 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC4 W W4 218 mm 7404619
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC4 W W4 / 7404619 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UTC4 W W4 / 7404619 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UTC4 W W4 / 7404619 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UTC4 W W4 / 7404619 , 0.13MB , pdf

UTC4 W W4 / 7404619
Загрузить