Универсальная безвинтовая клемма, 5-полюсная

Артикул, номер 2054458 | EAN 4012196334667

2054458 / 61 525 FL
5
0,2 mm²
2,5 mm²
450 V
прозрачный
Описание продукта
Описание продукта
Универсальная быстрозажимная клемма для соединения электрических проводов, протестированная согласно EN 60998.

Провода могут быть гибкими, многожильными или жесткими. При разводке жестких проводов не требуется рычаг.

Провод легко устанавливается непосредственно в клемму. Для того чтобы вытащить провод из клеммы, необходимо открыть ее фиксатор. После этого провод легко извлекается.

Номинальное сечение:

Одно-/многожильные провода 5 x 0,2 - 2,5 мм²

Номинальное напряжение: 450 В

Номинальный ток: 24 A

Длина зачистки провода: 9 мм (+1 мм)

Контрольное отверстие: индикатор фазы и тестер (максимальный Ø 2 мм) в верхней части клеммы

Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: 85°C.


Технические характеристики UL (США)

Номинальное напряжение: 300 В

Диапазон зажима:     AWG 24-12

Температура окружающей среды: макс. 105 °C

  • Сертификат ENEC Австрия
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Установка электротехнической экспертизы
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур макс. 85 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Изоляционный материал Термопласт
Количество клемм 5
Количество полюсов 1
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 2,5 mm²
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 2,5 mm²
Материал Поликарбонат
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 0,2 mm²
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 0,2 mm²
Номинальное напряжение 450 V
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 0,2 mm²
Номинальный ток 24 A
Подходит для гибких проводов да
Подходит для многожильных проводов да
Подходит для проводов с однопроволочной жилой да
Поперечное сечение Одно-/многожильные провода 5 x 0,2 - 2,5 мм² mm²
Размер 0,2-2,5mm²
С рычагами управления да
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 850 °C
Цвет прозрачный

Размеры

Высота 11,7 mm
Длина 24,5 mm
Ширина 21 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
61 525 FL 5 0,2 mm² 2,5 mm² 450 V прозрачный 2054458
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 61 525 FL / 2054458 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 61 525 FL / 2054458 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 61 525 FL / 2054458 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 61 525 FL / 2054458 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 61 525 FL / 2054458 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков ÖVE certificate, screwless terminal 61/... , 0.08MB , pdf

61 525 FL / 2054458
Загрузить