Универсальная монтажная коробка UT3, системная длина 165 мм

Артикул, номер 7408723 | EAN 4012196435289

7408723 / UT3 45 3
165 mm
Описание продукта
Описание продукта
Универсальная монтажная коробка с двумя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения, разделительной перегородкой и накладкой UT3 P3 для монтажа 3 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul 45 в лючки номинальным размером 2, R4, 4 и R7.
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
Исполнение в форме чаши
Количество вводов 4
Количество встраиваемых устройств 3
Количество разгрузок от натяжения 2
Материал Полиамид
Монтажная техника Размер растра M45
Размер 165x76x40
Серия продукции Универсальный кронштейн UT
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 40 mm
Длина 165 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5407 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5407 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UT3 45 3 165 mm 7408723
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UT3 45 3 / 7408723 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UT3 45 3 / 7408723 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UT3 45 3 / 7408723 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UT3 45 3 / 7408723 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

UT3 45 3 / 7408723
Загрузить