- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальная монтажная коробка с двумя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения, разделительной перегородкой и накладкой UT4 P4 для монтажа 4 электроустановочных изделий размером 45х45 мм серии Modul 45 в лючки номинальным размером R7, R9 и 9.
Универсальная монтажная коробка с двумя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения, разделительной перегородкой и накладкой для установки четырех устройств серии Modul 45 в держатель коробки OKB IT.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение в форме чаши Количество вводов 4 Количество встраиваемых устройств 4 Количество разгрузок от натяжения 2 Материал Полиамид Монтажная техника Размер растра M45 Размер 208x76x40 Серия продукции Универсальный кронштейн UT Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 40 mm Длина 208 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6706 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6706 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UT4 45 4 / 7408727 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС UT4 45 4 / 7408727 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UT4 45 4 / 7408727 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия UT4 45 4 / 7408727 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Universal support , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский