Универсальная прижимная пластина

Артикул, номер 1198052 | EAN 4012196636211

Описание продукта
Описание продукта
Вне зависимости от рейки, универсальное применение благодаря перемещению на ножке зажимной скобы. Комбинируется с двойной пластиной благодаря интеллектуальному контуру с обратной стороны. Возможна последующая установка без демонтажа зажимной скобы.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Зажимная скоба для плоского и U-образного профиля толщиной 4-12 мм
  • Зажимная скоба для С-образной профильной рейки с шириной шлица 11-12 мм
  • Зажимная скоба для С-образной профильной рейки с шириной шлица 16-17 мм
  • Зажимная скоба для С-образной профильной рейки со шлицем шириной 18-22 мм.
  • Зажимная скоба для углового профиля со стороной длиной 40 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима D макс. 52 mm
Диапазон зажима D мин. 46 mm
Конструкция с пластиной/зажимной скобой Пластина
Материал Полипропилен
Подходит для кабеля макс. диаметром 52 mm
Размер 46-52mm
Серия продукции 2056/2058
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 11,8 mm
Размер B 57,5 mm
Размер L 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0253 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0253 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер Н Размер L Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2058UW 12 LGR 18,5 mm 5,8 mm 37 mm 8 mm 12 mm 1198012
100 Штук
2058UW 16 LGR 21,5 mm 5,8 mm 37 mm 12 mm 16 mm 1198016
100 Штук
2058UW 22 LGR 27,5 mm 6,8 mm 37 mm 16 mm 22 mm 1198022
100 Штук
2058UW 28 LGR 33,5 mm 8,3 mm 37 mm 22 mm 28 mm 1198028
100 Штук
2058UW 34 LGR 45,5 mm 9,8 mm 37 mm 28 mm 34 mm 1198034
100 Штук
2058UW 40 LGR 45,5 mm 10,8 mm 37 mm 34 mm 40 mm 1198040
50 Штук
2058UW 46 LGR 51,5 mm 11,8 mm 40 mm 40 mm 46 mm 1198046
50 Штук
2058UW 52 LGR 57,5 mm 11,8 mm 40 mm 46 mm 52 mm 1198052
50 Штук
2058UW 58 LGR 63,5 mm 11,8 mm 40 mm 52 mm 58 mm 1198058
50 Штук
2058UW 64 LGR 69,5 mm 11,8 mm 40 mm 58 mm 64 mm 1198064
50 Штук
2058UW 70 LGR 75,5 mm 12,3 mm 40 mm 64 mm 70 mm 1198070
25 Штук
2058UW 76 LGR 81,5 mm 12,3 mm 40 mm 70 mm 76 mm 1198076
25 Штук
2058UW 82 LGR 87,5 mm 12,3 mm 40 mm 76 mm 82 mm 1198082
25 Штук
2058UW 90 LGR 96 mm 12,8 mm 40 mm 82 mm 90 mm 1198090
25 Штук
2058UW 100 LGR 106 mm 12,8 mm 40 mm 90 mm 100 mm 1198100
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2058UW 52 LGR / 1198052 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2058UW 52 LGR / 1198052 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2058UW 52 LGR / 1198052 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2058UW 52 LGR / 1198052 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2058UW 52 LGR / 1198052 , 0.13MB , pdf

2058UW 52 LGR / 1198052
Загрузить