Универсальная скоба для водосточной трубы, 60-130 мм

Артикул, номер 5350867 | EAN 4012195426790

5350867 / 301 V
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
• регулируется для работы с трубами 60-130 мм;

• с 2 соединительными отверстиями Ø 7 мм;

• с 1соединительным отверстием Ø 9 мм;

• с 1соединительным отверстием Ø 11 мм;

• с шестигранным болтом M6 x 20 и гайкой М6.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

биметаллический соединитель нет
взрывозащищённый нет
Встроенная направляющая круглого провода нет
Диапазон зажима макс. 130 mm
Диапазон зажима мин. 60 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Присоединительное отверстие 11 mm
Размер 420mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3008 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3008 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
301 V Сталь 5350867
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 301 V / 5350867 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 301 V / 5350867 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 301 V / 5350867 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 301 V / 5350867 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 301 V / 5350867, 23.26 kB, jpg

301 V / 5350867
Загрузить