Универсальный адаптер для кровельного держателя проволоки 165/MBG

Артикул, номер 5218882 | EAN 4012195674580

5218882 / 165 MBG UH
Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
Универсальный адаптер с отверстием Ø 2,5 мм, например, для винта OBO Golden-Sprint типа 4758 4 x L (Дл = в зависимости от применения) крепится на 165 MBG-8.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр провода макс. 8
Диаметр провода мин. 8
Материал Полипропилен
Посадка Rd 8 mm
Размер Ø4mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Высота 15,9 mm
Длина 35 mm
Ширина 15,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0151 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0151 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 MBG UH Rd 8 mm 5218882
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 MBG UH / 5218882 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 MBG UH / 5218882 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 MBG UH / 5218882 , 0.13MB , pdf

165 MBG UH / 5218882
Загрузить