Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, медного цвета

Артикул, номер 5207746 | EAN 4012195904991

8-10 мм круглый
Описание продукта
Описание продукта
• с внутренней резьбой M8 для навинчивания и со сквозным отверстием для шурупов;

• цвет: медь;

• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde
Высота монтажа 20 mm
Материал Полиамид
Материал держателя Полиамид
Материал мостика Полиамид
Материал нижней части Полиамид
Метрическая резьба 8
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8-10 mm
Размеры провода 8-10 мм круглый
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет медный

Размеры

Длина 22 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0335 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0335 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Высота монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
177 20 CU 8-10 мм круглый 20 mm 5207746
10 Штук
177 30 CU 8-10 мм круглый 30 mm 5207754
10 Штук
177 55 CU 8-10 мм круглый 55 mm 5207762
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 177 20 CU / 5207746 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 177 20 CU / 5207746 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 177 20 CU / 5207746 , 0.13MB , pdf

177 20 CU / 5207746
Загрузить