- Описание продукта
-
Описание продукта• с внутренней резьбой M8 для навинчивания и со сквозным отверстием для шурупов;
• устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C;
• с предварительно установленными шурупами (5 x 60) и пластиковым дюбелем (8 x 40).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода со скобой Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde Высота монтажа 30 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Материал Полиамид Материал держателя Полиамид Материал мостика Полиамид Материал нижней части Полиамид Метрическая резьба 8 Посадка Rd 8-10 mm Размер 8-10 mm Размеры провода 8-10 мм круглый Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Длина 22 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0597 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0597 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 177 B-HD30 / 5207878 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 177 B-HD30 / 5207878 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 177 B-HD30 / 5207878 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский