Универсальный комплект крепежных углов для 4 точек фиксации

Артикул, номер 7407558 | EAN 4012195112372

Описание продукта
Описание продукта
Комплект из 4 углов для универсального крепления круглых лючков номинального размера R4 в кабельных каналах, двойном и фальшполу, а также для крепления прямоугольных лючков номинального размера 4, 6 и 9 в кабельных каналах. Для крепления лючка GRAF9 необходимо восемь углов. Запасная деталь.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Серия продукции GESR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0197 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 4
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0197 кг CO2e / 4 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES UB4 7407558
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация GES UB4 / 7407558 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GES UB4 / 7407558 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES UB4 / 7407558 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.