Универсальный комплект крепежных углов для 6 точек фиксации

Артикул, номер 7407562 | EAN 4012195112389

Описание продукта
Описание продукта
Комплект из 6 углов для универсального крепления круглых лючков в кабельных каналах, в двойном и фальшполу, а также для крепления прямоугольных лючков в кабельных каналах, для 6 точек фиксации. Запасная деталь.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0137 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 6
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0137 кг CO2e / 6 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES UB6 7407562
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация GES UB6 / 7407562 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GES UB6 / 7407562 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES UB6 / 7407562 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.