- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект из 4 углов с перемещаемыми зажимами для универсального крепления лючков и насадок на монтажные основания, 2-е поколение, с 4 или 8 системными креплениями. Запасная деталь.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,173 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 4 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,173 кг CO2e / 4 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GESUB2 4 / 7407559 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия GESUB2 4 / 7407559 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GESUB2 4 / 7407559 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский