Универсальный комплект крепежных углов типа 2 для 6 точек фиксации

Артикул, номер 7407561 | EAN 4012195891178

Описание продукта
Описание продукта
Комплект из 6 углов с перемещаемыми зажимами для универсального крепления лючков, 2-е поколение. Запасная деталь.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2573 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 6
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2573 кг CO2e / 6 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GESUB2 6 7407561
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация GESUB2 6 / 7407561 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия GESUB2 6 / 7407561 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GESUB2 6 / 7407561 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.