UP Quick-Fix

Артикул, номер 2003740 | EAN 4012196700806

Описание продукта
Описание продукта
Быстрая фиксация монтажных коробок для скрытой установки путем зажима вместо использования гипса или клея.
Для отверстий диаметром 80 мм. Не подходит для использования с тонкослойной штукатуркой.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • диаметр 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Прочее
Внутренний диаметр 60 mm
Диаметр 60 mm
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Подходит для монтажной коробки для установки в полую стену нет
Размер Ø60mm
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Цвет красный

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0224 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0224 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZU 60-QF 2003740
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZU 60-QF / 2003740 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

REACH Декларация соответствия ZU 60-QF / 2003740 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZU 60-QF / 2003740 , 0.13MB , pdf

Загрузить

ZU 60-QF / 2003740
Загрузить