- Описание продукта
-
Описание продуктаКруглое усплотнительное кольцо для лючка GRAF9-2 и тубуса, запасная деталь.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0522 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0522 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RD GRAF9-2 / 7407099 , 0.13MB , pdfREACH Декларация соответствия RD GRAF9-2 / 7407099 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RD GRAF9-2 / 7407099 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, seals GRAF9-2 , 0.08MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский