Уплотнитель для регулируемой по высоте кассетной рамки квадратной формы NG4 и NG9

Артикул, номер 7407109 | EAN 4012195983279

Описание продукта
Описание продукта
Плоский уплотнитель для регулируемых кассетных рамок квадратной формы RKN2 и RKFN2, номинальный размер 4 и 9.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер L 233 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0894 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0894 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FD 4 QNK2 7407107
1 Штук
FD 9 QNK2 7407109
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FD 9 QNK2 / 7407109 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия FD 9 QNK2 / 7407109 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FD 9 QNK2 / 7407109 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.