Уплотнительная манжета для круглых проводников

Артикул, номер 2360041 | EAN 4012196421046

2360041 / DW RD10
RD 10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• уплотнительная манжета для прокладки элементов заземления через водонепроницаемые фундаментные плиты и стены (например, при установке "белой ванны");
• для монтажа на внешних выводах с помощью натяжной ленты из нержавеющей стали;
• водонепроницаемость под давлением до 5 бар
• соответсвует стандарту DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5).
Технические данные

Технические характеристики

Материал Термопластичный эластомер
Посадка RD 10 mm
Размер RD10
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2003
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DW RD10 RD 10 mm 2360041
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DW RD10 / 2360041 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DW RD10 / 2360041 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия DW RD10 / 2360041 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DW RD10 / 2360041 , 0.12MB , pdf

DW RD10 / 2360041
Загрузить