- Описание продукта
-
Описание продукта• уплотнительная манжета для прокладки элементов заземления через водонепроницаемые фундаментные плиты и стены (например, при установке "белой ванны");
• для монтажа на внешних выводах с помощью натяжной ленты из нержавеющей стали;
• водонепроницаемость под давлением до 5 бар
• соответсвует стандарту DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5).
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Термопластичный эластомер Посадка FL 30x3,5 mm Размер 30x3,5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет оранжевый; RAL 2003 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DW FL30x3,5 / 2360043 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС DW FL30x3,5 / 2360043 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия DW FL30x3,5 / 2360043 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DW FL30x3,5 / 2360043 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, sealing sleeve , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский