- Описание продукта
-
Описание продуктаПленка для герметизации больших фрезерованных или выломанных установочных отверстий.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Уплотнитель Размер Ø68mm С предупреждающим/указательным знаком нет С примечанием нет Самоклеящееся крепление да Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Фосфоресцентный нет Цвет прозрачный Размеры
Длина 92 mm Ширина 92 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZH 68-DF / 2003850 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия ZH 68-DF / 2003850 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ZH 68-DF / 2003850 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский