Уплотнительная рамка

Артикул, номер 7400788 | EAN 4012195090878

Описание продукта
Описание продукта
Плоский уплотнитель для верхней рамки монтажных оснований номинального размера 350-2.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Пористая резина
Номинальный размер монтажных элементов 350
Отверстие для монтажного элемента круглой формы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5165 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5165 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FD 350-02 7400788
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FD 350-02 / 7400788 , 0.09MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FD 350-02 / 7400788 , 0.13MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия FD 350-02 / 7400788 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FD 350-02 / 7400788 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.