Уплотнительная вставка для монтажной коробки

Артикул, номер 2003719 | EAN 4012196865253

Описание продукта
Описание продукта
Уплотнительная вставка для монтажной коробки для скрытой установки и установки в полую стену, для уплотнения от притока воздуха.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

воздухонепроницаемая да
Диаметр 71 mm
Зазор винтов крышки 60 mm
Количество вводов 8
Крышка без
Материал Термопластичный эластомер
Не содержит галогенов да
Размер Ø71x40
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода 8 x Ø1 мм до 4 мм
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Ударопрочность нет
Форма круглой формы
Цвет серый

Размеры

Высота 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0295 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0295 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZA 60-DE 2003719
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZA 60-DE / 2003719 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить
Загрузить

REACH Декларация соответствия ZA 60-DE / 2003719 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZA 60-DE / 2003719 , 0.13MB , pdf

Загрузить

ZA 60-DE / 2003719
Загрузить