Указание: Этот товар снят с производства.

Уплотнительная вставка FSR9/10/5

Артикул, номер 7407212 | EAN 4012195110941

Описание продукта
Описание продукта
Вставка для уменьшения выемки фрагмента напольного покрытия в крышке лючка GESR9/10 на 5 мм. С одной стороны обклеивается двусторонним клейким материалом.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Плотный картон
Серия продукции GESR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,153 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,153 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FS R9 10 5 7407212
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FS R9 10 5 / 7407212 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия FS R9 10 5 / 7407212 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FS R9 10 5 / 7407212 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.