Уплотнительное кольцо для тубуса

Артикул, номер 7407098 | EAN 4012195983286

Описание продукта
Описание продукта
Круглое уплотнительное кольцо для тубуса TUK2, запасная деталь, для сохранения водонепроницаемости лючков.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал этилен-пропилен-диеновый каучук DIN 1629
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер D 95 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0176 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0176 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RD2 TUK2 7407098
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RD2 TUK2 / 7407098 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RD2 TUK2 / 7407098 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RD2 TUK2 / 7407098 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.