Указание: Этот товар снят с производства.

Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием для тубуса, номинальный размер 250-3, класс нагрузки 1

Артикул, номер 7409490 | EAN 4012195869887

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка для больших нагрузок, для трубы для монтажа электроустановочных изделий в UZD250-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 1 до 10 кН.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер 283x283x40
Серия продукции RKF
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины напольного покрытия 38 mm

Размеры

Размер B 288 mm
Размер C 282 mm
Размер h 40 mm
Размер A 324 mm
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Размер h Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKF2 SL1 V2 20 18 mm 20 mm 7409482
1 Штук
RKF2 SL1 V2 30 28 mm 30 mm 7409486
1 Штук
RKF2 SL1 V2 40 38 mm 40 mm 7409490
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKF2 SL1 V2 40 / 7409490 , 0.29MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKF2 SL1 V2 40 / 7409490 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKF2 SL1 V2 40 / 7409490 , 0.14MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKF2 SL1 V2 40 / 7409490 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKF2 SL1 V2 40 / 7409490 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.