Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаУсиленная кассетная рамка "глухая, применяется в качестве ревизионного люка. Для установки в монтажных основаниях UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки. Класс нагрузки от 1 до 10 кН. Подходит только для гладких напольных покрытий во внутренних помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота пола мин. 100 mm Длина, монтажный размер 390 mm Класс тяжелых нагрузок 10 kN (OBO SL1) Конструкция для тяжелых нагрузок да Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Размер 383x383x30 Серия продукции RK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Тип монтажной системы GB3 Толщины напольного покрытия 28 mm Толщины стяжки мин. 70 mm Уборка пола влажный Ширина, монтажный размер 390 mm Размеры
Размер B 388 mm Размер C 382 mm Размер h 30 mm Размер A 424 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK SL1 V3 30 / 7405920 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности RK SL1 V3 30 / 7405920 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RK SL1 V3 30 / 7405920 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK SL1 V3 30 / 7405920 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, heavy-duty systems , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-duty frame cassette , 7.89MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.