Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD250, номинальный размер R4

Артикул, номер 7401406 | EAN 4012196539017

7401406 / DUG 250 R4SL
282 mm
Описание продукта
Описание продукта
Усиленная монтажная крышка для подпольной монтажной коробки типа UZD250 подходит для установки круглой кассеты для больших нагрузок номинального размера R4. Монтажное отверстие заглублено на 3 мм и поэтому может быть закрыто позднее заглушкой для крышки.


  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие круглой формы
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 250 mm
Номинальный размер монтажных элементов R4
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 4 mm
Размер 282x282x59
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уборка пола сухой

Размеры

Диаметр d 215 mm
Длина 282 mm
Размер A 282 mm
Ширина 282 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,8409 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,8409 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер A Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG 250 R4SL 282 mm 7401406
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG 250 R4SL / 7401406 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG 250 R4SL / 7401406 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUG 250 R4SL / 7401406 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG 250 R4SL / 7401406 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.