Усиленная монтажная крышка для UZD350, номинальный размер R7

Артикул, номер 7401414 | EAN 4012196539055

7401414 / DUG 350 R7SL
383 mm
Описание продукта
Описание продукта
Усиленная монтажная крышка для подпольной монтажной коробки типа UZD350 подходит для установки круглой кассеты для больших нагрузок номинального размера R7. Монтажное отверстие заглублено на 3 мм и поэтому может быть закрыто позднее заглушкой для крышки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие круглой формы
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 350 mm
Номинальный размер монтажных элементов R7
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 4 mm
Размер 382x382x59
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уборка пола сухой

Размеры

Диаметр d 275 mm
Длина 383 mm
Размер A 383 mm
Ширина 383 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,7206 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,7206 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер A Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG 350 R7SL 383 mm 7401414
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG 350 R7SL / 7401414 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG 350 R7SL / 7401414 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUG 350 R7SL / 7401414 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG 350 R7SL / 7401414 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.