Усиленная ревизионная кассетная рамка RKRSL, номинальный размер R7, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409094 | EAN 4012195868262

7409094 / RKR2 7SL2 V2 25
109 mm
159 mm
25 mm
109 mm
R7
Описание продукта
Описание продукта
Круглая кассета для больших нагрузок, глухая, номинального размера R7 для формирования ревизионного отверстия в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Кассета, регулируемая по высоте, для больших нагрузок в виде глухой кассеты, класс нагрузки 2–20 кН, 3-секционная, во внутренних помещениях. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Для монтажа 2 универсальных кронштейнов UT3 и одного UT4 для 7 отдельных электроустановочных изделий с переносным кольцом/переносной скобой или 10 изделий Modul 45.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 159 mm
Высота пола мин. 109 mm
Диапазон регулирования макс. 159 mm
Диапазон регулирования мин. 109 mm
Исполнение круглой формы
Класс тяжелых нагрузок 20 kN (OBO SL2)
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода
Коэффициент прочности IK10
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажная глубина 109 mm
Монтажные рамки для установки монтажных коробок да
Монтажный диаметр 275
Номинальный размер монтажных элементов R7
Отсоединяемая крышка нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Размер Ø275mm
Серия продукции RKR
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP00
Тип монтажной системы UT3 / UT4
Толщины напольного покрытия 25 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Размер h 109 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,4004 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,4004 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота пола мин. Высота пола макс. Толщины напольного покрытия Размер h Номинальный размер монтажных элементов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKR2 7SL2 V2 25 109 mm 159 mm 25 mm 109 mm R7 7409094
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 т.е.
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок круглой формы R4, R7 и R9 SRS 4 7405798
4 Штук
Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер R7 Усиленная монтажная крышка для монтажных оснований UZD350-3, номинальный размер R7 DUG 350 R7SL 7401414
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKR2 7SL2 V2 25 / 7409094 , 0.21MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия RKR2 7SL2 V2 25 / 7409094 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKR2 7SL2 V2 25 / 7409094 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков Label approval Heavy-duty cassettes , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.