- Описание продукта
-
Описание продукта• опора и крышка из стали, оцинкованной конвейерным методом;
• крышка крепится с помощью болтов;
• контактная пластина из гальванически оцинкованной стали;
• болты и перемычки из гальванически оцинкованной стали и стали, оцинкованной методом горячего погружения;
Возможности подключения:
• 6 проводов 6-16 мм²;
• 1 круглый проводник Rd 8-10;
• 1 плоский проводник до FL 40;
• 2 кабельных наконечника M8.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изолятор нет Исполнение с крышкой Количество соединений жесткого провода до 16 мм² 6 Количество соединений плоского провода до 40 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм 1 Количество соединений провода круглого сечения, всего 1 Материал Сталь Материал зажима Сталь Материал контактной шины латунный Модель Конструкция с фиксированными размерами Поверхность Горячая оцинковка Поверхность клеммы гальванически оцинкованный Поверхность контактной шины Никелированный Размер 348mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 83 mm Длина 348 mm Ширина 120 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,6032 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,6032 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1810 / 5015057 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1810 / 5015057 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 1810 / 5015057 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1810 / 5015057 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский