- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство для разматывания и выравнивания проводов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 297x60x22 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 297 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9158 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9158 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 364 / 3051013 , 0.09MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 364 / 3051013 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 364 / 3051013 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский