- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты передающего оборудования и телекоммуникационного оборудования
• Низкий уровень остаточного напряжения при высокой токовой нагрузке
• Безболтовые клеммы, вставные
• Оптимизированная ширина полосы для надежной передачи данных
• Быстрый монтаж на DIN-рейке для телефонной линии
• Оптическая индикация функций
Применение: для систем DSL, ISDN или аналоговых устройств телекоммуникации
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 Вид защиты IP20 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <50 pF Емкость (жила-земля) <50 pF Заземление с помощью: Соединительный кабель Импульсный ток 2,5 kA Количество контактов 2 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 120 V Максимальное длительное напряжение DC 170 V Материал Пластик Модуль деления TE (17,5 мм) 1 Номинальный ток нагрузки AC 0,14 A Номинальный ток нагрузки DC 0,2 A Переход от зоны молниезащиты 0→3 Подключение экрана нет Последовательное сопротивление на жилу 9 Ω ± 10 % Предельная частота 75 MHz Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 170V Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции >1 MΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] D1: 5 kA Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA Уровень защиты жила – жила <300 V Уровень защиты жила – земля <650 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) Устройство контроля разрядника нет Цвет белый Штекерная система Зажим Экранирование прямое Возможности подключения
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2096 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2096 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TD-2/D-HS / 5081694 , 0.30MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС TD-2/D-HS / 5081694 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия TD-2/D-HS / 5081694 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TD-2/D-HS / 5081694 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский