- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты передающего оборудования и телекоммуникационного оборудования
• Низкий уровень остаточного напряжения при высокой токовой нагрузке
• С клеммами Push-In для быстрого монтажа
• Оптимизированная ширина полосы для надежной передачи до 225Мгц
• Монтаж открытой проводки
Применение: Идеально подходит для систем DSL, IP-соединений, ISDN или аналогичных систем
Телекоммуникации
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 Вид защиты IP54 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <10 pF Емкость (жила-земля) <20 pF Импульсный ток 2,5 kA Количество контактов 2 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 125 V Максимальное длительное напряжение DC 180 V Материал Пластик Номинальный ток нагрузки AC 0,35 A Номинальный ток нагрузки DC 0,5 A Переход от зоны молниезащиты 0→3 Подключение экрана да Последовательное сопротивление на жилу 2,2 Ω ± 5 % Предельная частота 225 MHz Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 180V Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 1,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 1 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сигнализация на приборе без Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции >10 MΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] D1: 7,5 kA Ток утечки (8/20) [общий] 22,5 kA Уровень защиты жила – жила <350 V Уровень защиты жила – земля <600 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 15 kV / 7,5 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 15 kV / 7,5 kA (8/20µs) Устройство контроля разрядника нет Цвет белый Штекерная система Зажим Экранирование прямое Возможности подключения
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 1 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,08 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3886 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3886 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TD-2D-V / 5081698 , 0.29MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС TD-2D-V / 5081698 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия TD-2D-V / 5081698 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TD-2D-V / 5081698 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, TD-2D-V , 0.54MB , pdf
Казахстан - Русский