Устройство высокочувствительной защиты для сетей Ethernet (класс D/CAT 5)

Артикул, номер 5081990 | EAN 4012196415694

5081990 / RJ45 S-ATM 8-F
8
Тонкая защита,8 жил+экран
6 V
RJ45 8(8)
Описание продукта
Описание продукта
Универсальное устройство защиты канала данных для сетевого оборудования и телекоммуникационных систем

 

•алюминиевый корпус

• защита до 8 жил

•с двухступенчатой защитной схемой

• простой монтаж

• с модульным коннектором RJ-45

• в комплекте с соединительным кабелем со штекерами RJ45

• Cat 5e сети, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT

• для монтажана DIN-рейке с комплектующими DLS-BS (5082 38 2) 


 Применение: Для аналоговых систем, ISDN- , DSL, Ethernet витой пары.
• применяется в сетях класса D или CAT 5

• для монтажа на DIN-рейке или непосредственно на конечном устройстве

• простая установка благодаря разъемам RJ45

• оптимизированные свойства передачи данных.
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Зональный переход 1 --> 3
  • Категория 5 (витая пара)
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Kategorie Тип 2+3 / C2+C1
SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс II+III / C2+C1
Вид защиты IP40
Вносимое затухание (Insertion loss) <3 @ 150 MHz dB
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Емкость (жила-жила) <50 pF
Емкость (жила-земля) <10 pF
Заземление с помощью: Соединительный кабель
Исполнение Тонкая защита,8 жил+экран
Количество контактов 8
Максимальное длительное напряжение AC 4,2 V
Максимальное длительное напряжение DC 6 V
Переход от зоны молниезащиты 1→3
Подключение экрана да
Предельная частота 155 MHz
Размер 6.2V
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Сопротивление изоляции >1 GΩ
Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21
Ток утечки (8/20) [общий] 7,5 kA
Уровень защиты жила – жила <40 V
Уровень защиты жила – земля <900 V
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Устройство контроля разрядника нет
Характеристика канала Ansi/EA CAT 5e
Характеристика канала ISO/IEC класс D
Штекерная система RJ45 8(8)
Экранирование прямое

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5752 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5752 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество контактов Исполнение Максимальное длительное напряжение DC Штекерная система Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RJ45 S-ATM 8-F 8 Тонкая защита,8 жил+экран 6 V RJ45 8(8) 5081990
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RJ45 S-ATM 8-F / 5081990 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RJ45 S-ATM 8-F / 5081990 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RJ45 S-ATM 8-F / 5081990 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RJ45 S-ATM 8-F / 5081990 , 0.12MB , pdf

Загрузить

RJ45 S-ATM 8-F / 5081990
Загрузить