- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство для защиты систем передачи данных для высокоскоростных сетей
• высокочувствительная защита
• высококачественные разъемы RJ-45
• низкий уровень защиты при высокой токовой нагрузке
• заземление через DIN-рейку или соединительный кабель
• поддержка функции Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) до 1A согласно IEEE 802.3
• проверенное качество передачи в сетях до 1 ГБит (класс E) или CAT6
• быстрая установка благодаря штекерной конструкции
• в комплектацию входит набор для крепления и заземляющий провод
Применение: для защиты сетей 1Гбит-Ethernet, 10/100Мбит-Ethernet, приложения PoE,
системы IP-камер, интерфейсы ISDN S0
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 2+3 / C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс II+III / C2+C1 Вид защиты IP20 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Заземление с помощью: Соединительный кабель/монтажная шина Исполнение Высокочувствительная защита, 8 жил + экран Количество контактов 8 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 41 V Максимальное длительное напряжение DC 58 V Материал Алюминий Переход от зоны молниезащиты 1→3 Подключение экрана да Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 58V Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (8/20) [общий] 5 kA Уровень защиты жила – жила <40 V Уровень защиты жила – земля <900 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs) Характеристика канала Ansi/EA CAT 6 Характеристика канала ISO/IEC Класс E Цвет серебристо-серый; RAL 7001 Штекерная система RJ45 8(8) Экранирование прямое Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4746 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4746 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ND-CAT6/E-F / 5081802 , 0.22MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС ND-CAT6/E-F / 5081802 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ND-CAT6/E-F / 5081802 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ND-CAT6/E-F / 5081802 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Net Defender CAT6A-EA/CAT6-EF/CAT6-EB , 1.26MB , pdf
Казахстан - Русский