UTC3 W с 2+1 розетками с заземляющим контактом, белого и оранжевого цвета

Артикул, номер 7404609 | EAN 4012196687718

7404609 / UTC3 W W2OR1
175 mm
Описание продукта
Описание продукта
Укомплектованная монтажная коробка UTC3 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом белого цвета, 16 A, и одной розеткой 33° с защитным контактом оранжевого цвета, 16 A. Подходит к соединительным проводам VL и монтажным лючкам номинальных размеров 2, 4, R4 и R7.


Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Длина провода 300 mm
Защита от перенапряжений нет
Исполнение Двойной белый/одинарный оранжевый
Количество встраиваемых устройств 3
Материал Полиамид
Модульный разъем да
Размер 165x76x45
Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect
Сечение провода 2,5 mm²
Соединительный кабель без галогенов нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Штекерная система WINSTA® MIDI
Электрическая сеть 2

Размеры

Высота 60 mm
Длина 175 mm
Ширина 76 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0708 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0708 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UTC3 W W2OR1 175 mm 7404609
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UTC3 W W2OR1 / 7404609 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UTC3 W W2OR1 / 7404609 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UTC3 W W2OR1 / 7404609 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UTC3 W W2OR1 / 7404609 , 0.13MB , pdf

UTC3 W W2OR1 / 7404609
Загрузить