- Описание продукта
-
Описание продуктаУкомплектованная монтажная коробка UTC3 оснащена 3 розетками 33° с заземляющим контактом белого цвета, 16 A. Подходит к соединительным проводам VL и лючкам номинальных размеров 2, 4, R4 и R7.
Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина провода 300 mm Защита от перенапряжений нет Исполнение тройная, белая Количество встраиваемых устройств 3 Материал Полиамид Модульный разъем да Размер 165x76x45 Серия продукции Универсальный кронштейн UTC Connect Сечение провода 2,5 mm² Соединительный кабель без галогенов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Штекерная система WINSTA® MIDI Электрическая сеть 1 Размеры
Высота 60 mm Длина 175 mm Ширина 76 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0095 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0095 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UTC3 W W3 / 7404611 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС UTC3 W W3 / 7404611 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия UTC3 W W3 / 7404611 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UTC3 W W3 / 7404611 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский