УЗИП 1-полюсный NPE

Артикул, номер 5096863 | EAN 4012195966449

Описание продукта
Описание продукта
MC 125-B/NPE: Молниезащитный разрядник для установки в сетях TN-S, TT и IT как разрядник суммарного тока между нулевым N и PE проводниками.



Он обеспечивает требования класса B в соответствии с DIN VDE 0675 часть 6-11 (ГОСТ IEC 61643-11), устанавливается на границе зон от 0 к 1согласно концепции молниезащитных зон в соответствии с IEC 61312-1, т.е. DIN V VDE 0185 часть 4.

 

• сертифицировано VDE, EZÚ

• токоотводящая способность 125 кА 10/350 мкс

• крышка клемм подключения с возможностью маркировки

• защитный уровень < 2,5 кВ

• разрядник с закрытым корпусом, при полном отсутствии искр: установка возможна в стандартных корпусах распределительных щитов

 

Сфера применения: Молниеразрядники согласно директиве VDE 2-ой редакции 2004 для области перед счетчиком.

Примечание. Требуется общая длина кабеля 5 м в качестве длины развязки для защиты от перенапряжения.
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • ГОСТ, Государственный комитет по стандартизации и метрологии, Россия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Система 230/400 В
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 0 -->1
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1
SPD согласно IEC 61643-1 класс I
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <100 ns
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 0,1 kA
Диапазон рабочих температур макс. 85 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Исполнение N/PE
Исполнение 1-полюсный; 255V
Класс проверки, тип 1 да
Максимальное длительное напряжение AC 255 V
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Переход от зоны молниезащиты 0→1
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 255V
Сигнализация на приборе отсутствует
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 0 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 125 kA
Топография сети прочее

Размеры

Высота 69 mm
Длина 100 mm
Ширина 35 mm

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 125 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,4674 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4674 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MC 125-B NPE 5096863
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MC 125-B NPE / 5096863 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MC 125-B NPE / 5096863 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MC 125-B NPE / 5096863 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MC 125-B NPE / 5096863 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков MEEI certificate MC125 , 0.23MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.