- Описание продукта
-
Описание продуктаMC 50-B-OS: Молниезащитный УЗИП с индикацией рабочего состояния типа 1 (класс B) согласно ГОСТ IEC 61643-11 для перехода из зоны 0 в зону 1 (LPZ) согласно концепции зон молниезащиты по IEC 61313-1 или по VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305)
• Верхняя и нижняя часть, вставная верхняя часть
• Токоотводящая способность 50 кА (10/350 мкс) на каждый полюс
• Уровень защиты < 2,0 кВ
• Потребляемая мощность < 26 мВт/полюс
• Гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Iпик
• Вкл. вставные колпачки для маркировки подключений
• Закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса; возможна установка в стандартных корпусах распределителей.
Область применения: промышленные установки
Примечание: для защиты от перенапряжений требуется длина кабеля не менее 5 м.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1 SPD согласно IEC 61643-1 класс I Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <100 ns Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 1 Класс проверки, тип 1 да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный ток предохранителя 500 A Максимальный ток предохранителя 500 Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→1 Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA Топография сети прочее Размеры
Высота 69 mm Длина 100 mm Ширина 35 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 50 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,0707 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0707 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MC 50-B-OS / 5096851 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MC 50-B-OS / 5096851 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MC 50-B-OS / 5096851 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MC 50-B-OS / 5096851 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков MEEI certificate MC50 , 0.23MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский