УЗИП 3-полюсный

Артикул, номер 5096876 | EAN 4012195077046

Описание продукта
Описание продукта
Комплект УЗИП, 3-полюсный, для использования в сетях TN-C:

Полностью собран и готов к подключению, состоит из:
MC 50-B VDE: УЗИП типа 1 (класс B) согласно ГОСТ IEC 61643-11.



• Знак технического контроля VDE
• Верхняя и нижняя часть, вставная верхняя часть
• Токоотводящая способность 50 кА (10/350 мкс) на каждый полюс
• Уровень защиты < 2,0 кВ
• Гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Iпик
• Вкл. вставные колпачки для маркировки подключений
• Закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса; возможна установка в стандарт-
ных корпусах распределительных щитов.

Применение: Промышленные установки; УЗИП согласно директиве
VDE-AR-N 4100 перед счетчиком.

Примечание: для защиты от перенапряжений требуется длина кабеля не менее 5 м.


  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Будапешт, Венгрия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Система 230/400 В
  • Устройство защиты согласно стандарту DIN EN 61643-11 или по ГОСТ IEC 61643-11-2013
  • Зональный переход 0 -->1
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1
SPD согласно IEC 61643-1 класс I
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <100 ns
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 10 kA
Диапазон рабочих температур макс. 85 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Исполнение 3
Исполнение 3-полюсный
Класс проверки, тип 1 да
Максимальное длительное напряжение AC 255 V
Максимальный ток предохранителя 500 A
Максимальный ток предохранителя 500
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Переход от зоны молниезащиты 0→1
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 255V
Сигнализация на приборе отсутствует
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА
Ток грозового импульса (10/350) 50 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 150 kA
Топография сети прочее
Устойчивость при коротком замыкании 25 kA

Размеры

Высота 69 mm
Длина 100 mm
Ширина 105 mm

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 150 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,3071 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,3071 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MC 50-B 3 5096876
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MC 50-B 3 / 5096876 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MC 50-B 3 / 5096876 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MC 50-B 3 / 5096876 , 0.09MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MC 50-B 3 / 5096876 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков MEEI certificate MC125 , 0.23MB , pdf
Разрешение на использование знаков MEEI certificate MC50 , 0.23MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.