- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект молниеприемных разрядников, 4-полюсный, с оптической индикацией функций, для использования в сетях TN-S и TT:
Полностью собран и готов к подключению, состоит из:
MC 50-B-OS: Комбинированный молниеразрядник типа 1 (класс B) ГОСТ IEC 61643-11.
Переход от зоны молниезащиты 0 к 1 (LPZ) согласно концепции зон молниезащиты по IEC 61312-1 или ГОСТ Р МЭК 62305
MC 125-B/NPE: Комбинированный молниеразрядник N-PE типа 1 (класс B) по ГОСТ IEC 61643-11 для использования в системах TN-S и TT
• Знак технического контроля VDE
• Верхняя и нижняя часть, верхняя часть вставная
• Токоотводящая способность 50 кА (10/350) на каждый полюс
• Гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Iпик
• Вкл. заглушки для маркировки соединений
• Закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса; возможна установка в стандартных корпусах распределительных щитов
Область применения: Промышленные установки; молниеразрядники согласно директиве VDN 2-ой редакции 2004 для области перед счетчиком.
Примечание. Требуется общая длина кабеля 5 м в качестве длины развязки для защиты от перенапряжения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1 SPD согласно IEC 61643-1 класс I Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <100 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 10 kA Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3+NPE Исполнение 3+N/PE Класс проверки, тип 1 да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный ток предохранителя 500 Максимальный ток предохранителя 500 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→1 Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 125 kA Топография сети прочее Устойчивость при коротком замыкании 25 kA Размеры
Высота 69 mm Длина 100 mm Ширина 140 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 125 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,6668 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,6668 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MC 50-B 3+1 / 5096878 , 0.33MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MC 50-B 3+1 / 5096878 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MC 50-B 3+1 / 5096878 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MC 50-B 3+1 / 5096878 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков MEEI certificate MC50 , 0.23MB , pdfРазрешение на использование знаков MEEI certificate MC125 , 0.23MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский