- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты от перенапряжений/Высокочувствительная сетевая защита тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 с дистанционной сигнализацией
• С дистанционной сигнализацией, беспотенциальный переключающий контакт для контроля рабочего состояния
• Подходит для сетей с переменным током
• С оптической индикацией рабочего состояния
• с соединительными клеммами для удобного, безболтового монтажа
• компактный размер 17,5мм
• Y-образная схема подключения
Применение: Универсальное использование на 35мм DIN рейке в стандартном корпусе распределителя.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Класс проверки, тип 3 да Количество полюсов 3 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 7 kA Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 2,5 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 20 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 230V AC Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1000 Уровень защиты жила – жила <1060 V Уровень защиты жила – земля <1400 V Возможности подключения
Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт Общий уровень защиты [L–PE] 1500 kV Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 0,14 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2,5 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8639 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8639 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VF230-AC-FS / 5097858 , 0.25MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС VF230-AC-FS / 5097858 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VF230-AC-FS / 5097858 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VF230-AC-FS / 5097858 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, VF , 0.26MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Technical information, VF...AC/DC; VF...AC/DC-FS; VF 230 AC-FS , 0.59MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский