- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащита от перенапряжений / высокочувствительное сетевое устройство защиты тип 3 согласно ГОСТ IEC 61643-11-2013 с дистанционной сигнализацией (без тока утечки)
• Дистанционная сигнализация: беспотенциальный размыкающий контакт для контроля рабочего состояния
• с соединительными клеммами для простого, безболтового монтажа
• компактный размер 17,5 мм
• Y-образная схема подключения
Применение: для установки на 35 мм DIN рейке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 3 SPD согласно IEC 61643-1 класс III Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Класс проверки, тип 3 да Количество полюсов 3 Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное длительное напряжение DC 350 V Максимальный импульсный ток (8/20) 7 kA Номинальный импульсный ток (8/20) 2,5 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 20 A Переход от зоны молниезащиты 2→3 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 230V AC Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1000 Уровень защиты жила – жила < 1000 V Уровень защиты жила – земля < 1400 V Возможности подключения
Контакты дистанционной сигнализации Размыкающий контакт Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 0,14 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2,5 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,602 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,602 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VF2-230-AC/DC-FS / 5097939 , 0.24MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС VF2-230-AC/DC-FS / 5097939 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VF2-230-AC/DC-FS / 5097939 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VF2-230-AC/DC-FS / 5097939 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, VF , 0.26MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, VF2-....AC/DC-FS , 0.05MB , pdf
Казахстан - Русский