- Описание продукта
-
Описание продуктаTKS-B: Устройство для защиты от перенапряжения, предназначено для использования в измирительной управляющей и регулирующей технике, а также в телекоммуникационных системах
• Базовый защитный комплект для уравнивания потенциалов систем молниезащиты
• Высокая характеристика отвода импульсного тока 6 кА (10/350)
• Безвинтовые соединительные клеммы для быстрого монтажа
• В экономичном шаге растра 17,5 мм
Применение: универсальное применение на профильной монтажной шине на 35 мм в любом обычном корпусе распределителя.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2 / D1+C2 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II / D1+C2 Вид защиты IP20 Вносимое затухание (Insertion loss) 3 dB @ 250 MHz dB Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <10 pF Емкость (жила-земля) <10 pF Заземление с помощью: Соединительный кабель Количество контактов 2 Максимальное длительное напряжение AC 120 V Максимальное длительное напряжение DC 170 V Модуль деления TE (17,5 мм) 1 Номинальный ток нагрузки AC 14 A Номинальный ток нагрузки DC 20 A Переход от зоны молниезащиты 0→2 Подключение экрана нет Предельная частота 250 MHz Размер 120V AC Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции >1 GΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] D1: 6 kA Ток утечки (8/20) [общий] 18 kA Уровень защиты жила – жила <950 V Уровень защиты жила – земля <600 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 18 kV / 9 kA Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 18 kV / 9 kA Штекерная система Зажим Возможности подключения
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2006 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2006 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TKS-B / 5097976 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС TKS-B / 5097976 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия TKS-B / 5097976 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TKS-B / 5097976 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, TKS-B , 0.07MB , pdf
Казахстан - Русский