- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащита от перенапряжений для фотогальванических установок, тип 2
• защита от перенапряжения в соответствии со стандартом IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• токоотводящая способность от 20 кА на полюс и до 40 кА (8/20)
• устойчивая к ошибкам Y-образня схема подключения с индикацией статуса
• в варианте FS предусмотрен беспотенциальный переключающий контакт для дистанционной сигнализации Применение: молниеотводы и устройства защиты от перенапряжений для фотогальванических энергоустановок.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2 SPD согласно IEC 61643-1 класс II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение прочее Исполнение Y-конфигурация + FS Класс проверки, тип 1 нет Класс проверки, тип 2 да Класс проверки, тип 3 нет Конфигурация сети DC да Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN нет Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S нет Конфигурация сети TN-S нет Конфигурация сети TT нет Конфигурация сети, иная нет макс. Напряжение PV 1500 V Максимальное длительное напряжение DC 1500 V Максимальный импульсный ток (8/20) 40 kA Номинальный импульсный ток (8/20) 20 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 50 A Переход от зоны молниезащиты 1→2 Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 1500V DC Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Топография сети Постоянный ток (DC) Цвет серый Размеры
Высота 120 mm Длина 65,5 mm Ширина 71,2 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 40 kA Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 2,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1024 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1024 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-PV-T2-1500+FS / 5094212 , 0.31MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-PV-T2-1500+FS / 5094212 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия V-PV-T2-1500+FS / 5094212 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-PV-T2-1500+FS / 5094212 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions V-PV-T2-1500...FS , 4.50MB , pdf
Казахстан - Русский